Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FTLBE9CJP

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
accessoires
ACCESSORIES
Couleurs disponibles
AVAILABLE_COLORS
finitions disponibles
AVAILABLE_FINISHES
systèmes de montage disponibles
AVAILABLE_MOUNTING_SYSTEMS
catégorie
CATEGORY
collection
COLLECTION
coût
COST
couverture
COVERAGE
élévation par défaut
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
FTLBE9CJP
K-wall2, K-wall2l
Noir, blanc, RAL personnalisé, finitions haut de gamme
Peinture texturée, plaqué or 24K, poli naturel, brossé naturel
Suspension à la barre d'accrochage, système de basculement mural, montage sur socle, pose de grilles, faisceau horizontal
Dispositifs de communication
PYTHON
0
V. 10° - 45° | H. 90°
1219.2
TMA4712HR
K-wall2, K-wall2l
Noir, blanc, RAL personnalisé, finitions haut de gamme
Peinture texturée, plaqué or 24K, poli naturel, brossé naturel
Suspension à la barre d'accrochage, système de basculement mural, montage sur socle, pose de grilles, faisceau horizontal
Dispositifs de communication
PYTHON
0
V. 7° - 30° | H. 90°
1219.2
7JN5D7QNH
K-wall2, K-wall2l
Noir, blanc, RAL personnalisé, finitions haut de gamme
Peinture texturée, plaqué or 24K, poli naturel, brossé naturel
Suspension à la barre d'accrochage, système de basculement mural, montage sur socle, pose de grilles, faisceau horizontal
Dispositifs de communication
PYTHON
0
V. 10° - 45° | H. 90°
1219.2
Show compressed display (3 products)
Numéro de commandeFTLBE9CJP
Dernières modifications21.07.2025 11:48:58
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberFTLBE9CJP